Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102366 - RUTA graveolens 'Jackman's Blue'
Nomenclature
VEGECAD - 102366 - RUTA graveolens 'Jackman's Blue' - G8
LNBE
Nom Scientifique
RUTA graveolens 'Jackman's Blue'
LNB
Nom Commun
Rue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage bleu argenté, aromatique, fleurs chartreuse. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Le feuillage de ces plantes a beau dégager une odeur assez forte lorsqu'on le froisse et être parfois allergisant, son aspect décoratif vaut d'être cultivé au jardin. Touffe arrondie. Feuillage bleu argenté, très aromatique. Fleurs jaune verdâtre.
ENTR
Entretien
Tailler les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives et pincer le feuillage pour garder la touffe compacte.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non