Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102411 - SANGUISORBA obtusa 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 102411 - SANGUISORBA obtusa 'Alba' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SANGUISORBA obtusa 'Alba'
LNB
Nom Commun
Sanguisorbe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert bleuté, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes lâches, dressées ou étalées, à feuillage décoratif. Culture facile en sol ordinaire.Joli feuillage lobé, vert bleuté, crénelé, plus large et plus compact que l?espèce type. Fleurs en épis cylindriques, blanches, précoces.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non