Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102432 - SAXIFRAGA cotyledon 'Southside Seedling'
Nomenclature
VEGECAD - 102432 - SAXIFRAGA cotyledon 'Southside Seedling' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SAXIFRAGA cotyledon 'Southside Seedling'
LNB
Nom Commun
Saxifrage
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Rosette de feuilles charnues, fleurs blanches, c?ur rouge. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement riche, renfermant une grande variété de plantes adaptées à la garniture de différents milieux. Toutes les espèces proposées sont de culture facile.Rosette de feuilles charnues. Inflorescences pyramidales spectaculaires, aux abondantes fleurs blanches marquées de rouge au c?ur. Rocaille, auge, muret, potée. Sol pas trop sec.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier. Couper la hampe florale après floraison. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non