Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102441 - SAXIFRAGA paniculata 'Rosea'
Nomenclature
VEGECAD - 102441 - SAXIFRAGA paniculata 'Rosea' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SAXIFRAGA paniculata 'Rosea'
LNB
Nom Commun
Saxifrage
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert, fleurs rose carminé. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement riche, renfermant une grande variété de plantes adaptées à la garniture de différents milieux. Toutes les espèces proposées sont de culture facile.Rosettes glauques. Hampes ramifiées. Jolies fleurs rose carminé. Rocaille, muret, auge.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier. Supprimer les rosettes qui noircissent.
EPFL
Epoque de floraison
mars à avril
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non