Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102446 - SAXIFRAGA x urbium
Nomenclature
VEGECAD - 102446 - SAXIFRAGA x urbium - G8
LNBE
Nom Scientifique
SAXIFRAGA x urbium
LNB
Nom Commun
Saxifrage, Désespoir du peintre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Coussin vert foncé, fleurs rosées. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement riche, renfermant une grande variété de plantes adaptées à la garniture de différents milieux. Poussent bien en sol ordinaire mais préfèrent les sols humifères, légèrement frais.Rosettes de feuilles charnues, vert foncé. Fleurs blanches, c?ur rouge, apparence générale rosée. Bordure, rocaille.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier. Supprimer les rosettes abimées ou noircies, si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non