Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102455 - SCABIOSA columbaria 'Butterfly Blue'
Nomenclature
VEGECAD - 102455 - SCABIOSA columbaria 'Butterfly Blue' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SCABIOSA columbaria 'Butterfly Blue'
LNB
Nom Commun
Scabieuse
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage découpé, vert sombre, fleurs bleu violacé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très jolies plantes de plates-bandes. La floraison ne s'interrompt que sous l'effet de l'hiver. Culture facile dans tous les sols bien drainés.Touffes compactes. Feuillage découpé, vert sombre. Fleurs bleu violacé.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler les parties sèches et nettoyer la touffe au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non