Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102493 - SEDUM 'Garnet Brocade' (Garbro) ®
Nomenclature
VEGECAD - 102493 - SEDUM 'Garnet Brocade' (Garbro) ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM 'Garnet Brocade' (Garbro) ®
LNB
Nom Commun
Sédum, orpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie, grisâtre et bronze pourpré, fleurs rouge grenat vif. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées. Toutes sont aptes à la garniture de rocaille, de mur et de potée. Ne sont donc indiqués en complément de chaque espèce, que les emplois supplémentaires.Port compact. Tiges dressées. Feuilles caduques vert grisâtre teintées et nervurées de bronze pourpré. Ombelles de fleurs rouge grenat vif devenant plus mates. Elles restent longtemps décoratives.
ENTR
Entretien
Les inflorescences sèches restent belles longtemps, rabattre la touffe lorsqu'elles ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non