Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102507 - SEDUM 'Postman's Pride' ®
Nomenclature
VEGECAD - 102507 - SEDUM 'Postman's Pride' ® - G9
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM 'Postman's Pride' ®
LNB
Nom Commun
Sédum, Orpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage chocolat foncé brillant, fleurs rose carmin. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées. Toutes sont aptes à la garniture de rocaille, de mur et de potée.Feuillage charnu, persistant, couleur chocolat foncé et brillant. Fleurs en ombelles rose carmin.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées lorsqu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non