Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102522 - SEDUM spectabile 'Carmen'
Nomenclature
VEGECAD - 102522 - SEDUM spectabile 'Carmen' - G9
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM spectabile 'Carmen'
LNB
Nom Commun
Sédum, Orpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert clair bleuté, fleurs rose foncé, carminé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées. Toutes sont aptes à la garniture de rocaille, de mur et de potée.Caduc. Feuilles ovales charnues vert clair bleuté. Fleurs rose foncé, carminé.
ENTR
Entretien
Les inflorescences sèches restent belles longtemps, rabattre la touffe lorsqu'elles ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non