Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102534 - SEDUM spurium 'Woodoo'
Nomenclature
VEGECAD - 102534 - SEDUM spurium 'Woodoo' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM spurium 'Woodoo'
LNB
Nom Commun
Sédum
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage rouge foncé, fleurs rose pourpré. Terrain sec, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Vivace à feuilles charnues. Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes, particulièrement en sols secs et rocailleux. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées.Feuillage découpé, rouge foncé intense. Fleurs rose très foncé, presque rouge.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier en terre drainée et pas trop riche.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non