Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102560 - SENECIO viravira
Nomenclature
VEGECAD - 102560 - SENECIO viravira - G8
LNBE
Nom Scientifique
SENECIO viravira
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage découpé très argenté, fleurs crème. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Sous arbrisseau à feuillage très argenté étroitement découpé, revêtu d'un feutrage presque blanc. Fleurs en petits pompons crème. Exposition chaude. Peut être palisser.
ENTR
Entretien
Rabattre légèrement la touffe après floraison pour lui conserver un aspect compact. Protéger des grands froids.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non