Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102576 - SILENE maritima 'Plena'
Nomenclature
VEGECAD - 102576 - SILENE maritima 'Plena' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SILENE maritima 'Plena'
LNB
Nom Commun
Silène
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert bleuté semi-persistant, fleurs doubles blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Florifère, de culture facile en sol ordinaire, caillouteux.Feuillage vert bleuté semi-persistant. Fleurs doubles blanches.
ENTR
Entretien
Tailler les parties sèches après floraison et raccourcir, si besoin, les tiges pour favoriser le départ de nouvelles pousses.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non