Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102578 - SILPHIUM perfoliatum
Nomenclature
VEGECAD - 102578 - SILPHIUM perfoliatum - G9
LNBE
Nom Scientifique
SILPHIUM perfoliatum
LNB
Nom Commun
Silphe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.800 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Forte touffe dressée. Grandes feuilles, fleurs jaune d'or. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robuste et vigoureux. Intéressant en fond de plate-bande, en sol profond, nutritif. Supporte la sécheresse mais préfère les sols humides.Imposante touffe aux fortes tiges et aux grandes feuilles rugueuses, dentées. Inflorescences ramifiées. Nombreuses fleurs rayonnantes, jaune d'or.
ENTR
Entretien
Tailler les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non