Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102582 - SISYRINCHIUM idahoense
Nomenclature
VEGECAD - 102582 - SISYRINCHIUM idahoense - G8
LNBE
Nom Scientifique
SISYRINCHIUM idahoense
LNB
Nom Commun
Bermudienne, Herbe aux yeux bleus
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, grandes fleurs bleu violacé, coeur jaune. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes serrées de feuilles rappelant l'Iris. Culture facile en sol ordinaire, bien drainé. Rocaille, auge, massif.Touffe dense et vigoureuse. Fleurs plus grandes que la variété 'Bermudianum', bleu violacé, c?ur jaune.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe, si besoin, en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non