Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102589 - SOLIDAGO 'Citronella'
Nomenclature
VEGECAD - 102589 - SOLIDAGO 'Citronella' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SOLIDAGO 'Citronella'
LNB
Nom Commun
Verge d'or
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.900 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert foncé, fleurs jaune clair. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robustes et peu exigeantes, elles acceptent bien les sols ordinaires et résistent au sec. Ce sont pourtant les terres fraîches qu'elles préfèrent. Les plantes proposées ne sont pas envahissantes.Feuilles vert foncé. Fleurs jaune clair.
ENTR
Entretien
Couper les premières fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Ensuite, garder la touffe qui donnera du relief au massif l'hiver. Rabattre dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non