Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102610 - STACHYS byzantina 'Silver Carpet'
Nomenclature
VEGECAD - 102610 - STACHYS byzantina 'Silver Carpet' - G8
LNBE
Nom Scientifique
STACHYS byzantina 'Silver Carpet'
LNB
Nom Commun
Epiaire
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage gris très argenté, laineux, ne fleurit pas. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Robustes, rustiques, se développent bien en sol ordinaire. Les espèces à feuilles laineuses acceptent même des conditions difficiles, des terres maigres, sèches, caillouteuses.Feuillage laineux, gris très argenté. Cette forme ne fleurit pas, ou exceptionnellement, et présente un aspect toujours net.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien en terre drainée. Nettoyer les touffes, si besoin en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non