Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102615 - STERNBERGIA lutea
Nomenclature
VEGECAD - 102615 - STERNBERGIA lutea - G9
LNBE
Nom Scientifique
STERNBERGIA lutea
LNB
Nom Commun
Amaryllis doré
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert foncé, fleurs en gros crocus jaunes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Jolie plante bulbeuse de culture facile, à floraison automnale. Sols poreux, caillouteux, chauds, calcaires.Touffes de feuilles linéaires, persistantes, vert foncé. Fleurs jaune brillant, semblables à de gros crocus. Bordure, rocaille, auge, potée.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non