Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102623 - STIPA tenuifolia
Nomenclature
VEGECAD - 102623 - STIPA tenuifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
STIPA tenuifolia
LNB
Nom Commun
Stipe, Cheveux d'ange
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée, souple, ondulante, épis à barbes soyeuses blond brillant. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffe souple aux inflorescences plumeuses et soyeuses adaptée au sol riche, léger et aux situations plutôt ensoleillées.Touffes de feuilles fines vert intense, hampes souples portant des épis à barbes soyeuses, légères, blondes, ondulant à la moindre brise. Jolie coloration brillante en automne.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un léger peignage pour enlever les parties sèches suffit généralement en fin d'hiver. Cette espèce se ressème très facilement.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non