Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102626 - STOKESIA laevis 'Purple Parasols'
Nomenclature
VEGECAD - 102626 - STOKESIA laevis 'Purple Parasols' - G8
LNBE
Nom Scientifique
STOKESIA laevis 'Purple Parasols'
LNB
Nom Commun
Aster de Chine, Bleuet d'Amérique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs violet clair brillant. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Aime les situations chaudes, les sols poreux, sableux, limoneux et frais. Feuillage vert foncé restant persistant à la base l'hiver.Magnifique coloris violet clair brillant pour cette variété à longue et abondante floraison.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler les parties sèches et nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non