Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102635 - SYMPHYTUM grandiflorum 'Wisley Blue'
Nomenclature
VEGECAD - 102635 - SYMPHYTUM grandiflorum 'Wisley Blue' - G9
LNBE
Nom Scientifique
SYMPHYTUM grandiflorum 'Wisley Blue'
LNB
Nom Commun
Consoude
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage vert, fleurs bleu pourpré. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Particulièrement robuste et se développant bien en sol ordinaire. Préfère les situations fraîches. Excellent couvre-sol.Fleurs bleu légèrement pourpré.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en diminuant la végétation. Nettoyer la touffe en fin d'hiver. Limiter les rhizomes s'ils envahissent.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non