Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102661 - THALICTRUM 'Elin'
Nomenclature
VEGECAD - 102661 - THALICTRUM 'Elin' - G8
LNBE
Nom Scientifique
THALICTRUM 'Elin'
LNB
Nom Commun
Pigamon
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.700 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert bleuté, fleurs rose lilacé. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très jolies plantes d'aspect léger, intéressantes autant par leur feuillage que par leurs fleurs. C'est dans les sols humifères, neutres ou acides qu'elles prospèrent le mieux.Feuillage vert bleuté. Fleurs rose lilacé. Grande plante de fond de massif.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non