Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102679 - THYMUS praecox 'Minor'
Nomenclature
VEGECAD - 102679 - THYMUS praecox 'Minor' - G8
LNBE
Nom Scientifique
THYMUS praecox 'Minor'
LNB
Nom Commun
Thym
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.050 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissant, très ras et compact, vert sombre luisant, fleurs lilacées. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tapissants ou arbustifs, ils n'ont pour seule exigence qu'un grand besoin de soleil. Leur feuillage est souvent aromatique. Ils apprécient les sols poreux et secs.Forme tapissante, très rase et compacte, à feuillage vert sombre, luisant. Fleurs lilacées. Dallage, muret, auge. Idéal pour jardins miniatures.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien en terre bien drainée. Nettoyer le tapis en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non