Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102682 - THYMUS vulgaris
Nomenclature
VEGECAD - 102682 - THYMUS vulgaris - G8
LNBE
Nom Scientifique
THYMUS vulgaris
LNB
Nom Commun
Thym, Thym commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage aromatique frais ou séché. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tapissants ou arbustifs, ils n'ont pour seule exigence qu'un grand besoin de soleil. Leur feuillage est souvent aromatique. Ils apprécient les sols poreux et secs.Feuillage aromatique. Frais ou séché, il parfume les sauces, les viandes, les marinades
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en épointant, si besoin, les rameaux. Tailler en petite touffe, en fin d'hiver pour éviter qu'elle ne se dégarnisse.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non