카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102684 - THYMUS vulgaris 'Fragantissimus'
Nomenclature
VEGECAD - 102684 - THYMUS vulgaris 'Fragantissimus' - G8
LNBE
Nom Scientifique
THYMUS vulgaris 'Fragantissimus'
LNB
Nom Commun
Thym
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.050 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée, vert gris, au parfum intense de Thym et d'Eucalyptus. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tapissants ou arbustifs, ils n'ont pour seule exigence qu'un grand besoin de soleil. Leur feuillage est souvent aromatique. Ils apprécient les sols poreux et secs.Parfum intense du thym commun agrémenté d'une douce fragrance d'eucalyptus. Touffe étalée de feuillage vert gris avec des petites hampes florales dressées rose clair.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien en terre bien drainée. Nettoyer le tapis en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non