Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102689 - TIARELLA 'Tiger Stripe'
Nomenclature
VEGECAD - 102689 - TIARELLA 'Tiger Stripe' - G9
LNBE
Nom Scientifique
TIARELLA 'Tiger Stripe'
LNB
Nom Commun
Tiarelle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée, vert maculé de brun, fleurs blanc crème. Terre de jardin, mi-ombre ou ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Jolies plantes tapissantes, utilisables comme couvre-sol, en situation plus ou moins ombragée et en sol humifère, léger mais frais.Joli feuillage couvre-sol, vert maculé de brun, très décoratif, se colorant à l'automne. Floraison vaporeuse, blanc crème.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer les touffes, si besoin, en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non