Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102692 - TRACHYSTEMON orientalis
Nomenclature
VEGECAD - 102692 - TRACHYSTEMON orientalis - G9
LNBE
Nom Scientifique
TRACHYSTEMON orientalis
LNB
Nom Commun
Bourrache du Caucase
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Grandes feuilles vertes, fleurs bleu foncé. Terre de jardin, mi-ombre ou ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffe vigoureuse, feuillage ample, rugueux. Excellent couvre-sol sous les arbres, en sol ordinaire, plutôt frais.Souche charnue, rhizomateuse. Grandes feuilles vertes, vert clair à l'état jeune, apparaissant après le plus gros de la floraison. Hampes dressées, retombantes. Fleurs bleu foncé brillant, base blanchâtre. Étamines brun pourpré, groupées en cônes.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non