Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102702 - TRADESCANTIA 'Valour' (Andersoniana Group)
Nomenclature
VEGECAD - 102702 - TRADESCANTIA 'Valour' (Andersoniana Group) - G8
LNBE
Nom Scientifique
TRADESCANTIA 'Valour' (Andersoniana Group)
LNB
Nom Commun
Ephémère de Virginie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs violettes. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes décoratives, feuillage abondant, étroit et de longue durée. Longue floraison. Culture en sol ordinaire. Résiste bien au sec mais préfère les terres fraîches ou humides. Nombreuses fleurs disposées en grappes et se renouvelant continuellement. Massif, bord de pièce d'eau.Fleurs violettes.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche et la nettoyer dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver. Un paillage humifère est recommandé.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non