Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102712 - TRICYRTIS 'Tojen'
Nomenclature
VEGECAD - 102712 - TRICYRTIS 'Tojen' - G8
LNBE
Nom Scientifique
TRICYRTIS 'Tojen'
LNB
Nom Commun
Lis des crapauds
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs rose lilacé. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très jolie vivace à souche rhizomateuse pour sol léger humifère ou tourbeux, ameubli profondément. Fleurs comparables à certaines orchidées.Fleurs rose lilacé tendre.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche en fin d'automne. Un paillage humifère est recommandé.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non