Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102727 - TYPHA latifolia
Nomenclature
VEGECAD - 102727 - TYPHA latifolia - G9
LNBE
Nom Scientifique
TYPHA latifolia
LNB
Nom Commun
Massette, Massette à larges feuilles
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.000 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuilles glauques, épis brun foncé. Aquatique : Prof. eau : 0 à 20 cm, au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes épuratrices des lieux humides, plutôt acides. Elles sont aussi utilisées pour les bouquets secs.Forte végétation. Feuilles larges, glauques. Inflorescence cylindrique brun foncé. Profondeur d'eau : 0 à 20 cm.
ENTR
Entretien
Les massettes restent décoratives tout l'hiver. Tailler les, ainsi que les feuilles sèches, avant le démarrage de la végétation au début de printemps. Pour éviter les semis spontanés envahissants, couper, dans se cas, les inflorescences avant que les graines ne se disséminent.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Oui
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non