Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102733 - VERBASCUM bombyciferum
Nomenclature
VEGECAD - 102733 - VERBASCUM bombyciferum - G9
LNBE
Nom Scientifique
VERBASCUM bombyciferum
LNB
Nom Commun
Molène
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.800 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage laineux, blanc argenté, fleurs jaune soufre. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
De leurs larges rosettes de feuilles jaillissent des hampes spectaculaires. Tous apprécient les sols drainés et se cultivent facilement en terre ordinaire.Bisannuel. Feuillage laineux, blanc argenté. Tiges peu ou pas ramifiées. Fleurs jaune soufre.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées à la base de la tige pour favoriser la remontée de fleurs et la pérennité de la plante. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et nettoyer la touffe au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non