Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102769 - VERONICA petraea 'Madame Mercier'
Nomenclature
VEGECAD - 102769 - VERONICA petraea 'Madame Mercier' - G8
LNBE
Nom Scientifique
VERONICA petraea 'Madame Mercier'
LNB
Nom Commun
Véronique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert foncé, pourpré, fleurs lilacées. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre très important regroupant des espèces d'aspect varié, toutes de culture facile en sol ordinaire.Touffe dense de fins rameaux. Feuillage vert foncé, pourpré. Fleurs lilacées, en grappes.
ENTR
Entretien
Après floraison, tailler les fleurs fanées. Couper le feuillage sec et nettoyer la touffe avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non