Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102803 - VINCA minor 'La Grave' ('Bowles Variety')
Nomenclature
VEGECAD - 102803 - VINCA minor 'La Grave' ('Bowles Variety') - G8
LNBE
Nom Scientifique
VINCA minor 'La Grave' ('Bowles Variety')
LNB
Nom Commun
Pervenche, Petite pervenche
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol, verte, fleurs bleu lavande. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Bien que son nom soit connu de tous, la pervenche offre un très grand nombre de formes peu utilisées et pourtant d'un grand intérêt ornemental. Très bonne plante couvre-sol et peu exigeante, c'est dans les terres légères et plutôt fraîches, qu'elle produit le meilleur effet.Feuillage aussi grand que celui du type. Grandes fleurs bleu lavande.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Limiter, si besoin, la végétation en taillant les tiges trop longues et en diminuant l'épaisseur du tapis.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non