Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102817 - VIOLA 'Mrs Pinehurst'
Nomenclature
VEGECAD - 102817 - VIOLA 'Mrs Pinehurst' - G8
LNBE
Nom Scientifique
VIOLA 'Mrs Pinehurst'
LNB
Nom Commun
Violette, Violette odorante
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol, verte, fleurs simples violettes. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Jolie garniture de scènes ombragées, même sur des espaces réduits où quelques pieds suffisent à ajouter une note romantique. Touffes tapissantes, plus ou moins rhizomateuses. Pour sols légers et humifères. Certaines sont très parfumées.Très longues tiges. Fleurs simples violettes.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien en terre drainée. Nettoyer, si besoin le feuillage semi-persistant en fin d'hiver. Limiter, si nécessaire, les semis spontanés.
EPFL
Epoque de floraison
février à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non