Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102822 - VIOLA sororia 'Freckles'
Nomenclature
VEGECAD - 102822 - VIOLA sororia 'Freckles' - G8
LNBE
Nom Scientifique
VIOLA sororia 'Freckles'
LNB
Nom Commun
Violette
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol, verte, fleurs tachetées de bleu violacé. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Jolie garniture de scènes ombragées, même sur des espaces réduits où quelques pieds suffisent à ajouter une note romantique. Touffes tapissantes, plus ou moins rhizomateuses. Pour sols légers et humifères. Certaines sont très parfumées.Touffe vigoureuse. Fleurs fortement ponctuées ou tachetées de bleu violacé.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier. Les feuilles s'éliminent naturellement en automne.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non