카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102826 - WALDSTEINIA ternata
Nomenclature
VEGECAD - 102826 - WALDSTEINIA ternata - G9
LNBE
Nom Scientifique
WALDSTEINIA ternata
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol, vert intense, fleurs jaunes. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Tapissante, couvre-sol, à planter en terre plutôt humifère. Résiste cependant bien à la sécheresse.Vigoureux, rhizomateux et stolonifère. Beau feuillage semi-persistant, lobé, vert intense. Fleurs jaune rappelant celles des fraisiers. Excellent couvre-sol pour zone ombragée et notamment sous les feuillus.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Cette espèce étouffe les mauvaises herbes et les feuilles sèches des arbres disparaissent dans les touffes l'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non