Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102833 - ZAUSCHNERIA californica ssp latifolia
Nomenclature
VEGECAD - 102833 - ZAUSCHNERIA californica ssp latifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
ZAUSCHNERIA californica ssp latifolia
LNB
Nom Commun
Fuchsia de Californie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, longues fleurs rouge vermillon. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Sous arbrisseau proche du fuchsia, très florifère, à planter en sol bien drainé, humifère, sableux. Aime les situations chaudes.Développement vigoureux. Feuilles semi-persistantes, amples, vertes. Longues fleurs tubulées, rouge vermillon.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées en diminuant les tiges pour garder la touffe compacte. Protéger d'un paillis sec en régions froides.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non