Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10293 - FORSYTHIA x intermedia MIKADOR (R) 'Minfor6' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10293 - FORSYTHIA x intermedia MIKADOR (R) 'Minfor6' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
FORSYTHIA x intermedia MIKADOR (R) 'Minfor6' cov
LNB
Nom Commun
Forsythia nain MIKADOR
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Très florifère, compact, idéal pour petits espaces
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Plante facile et généreuse, une réussite assurée. Variété basse, très compacte et dense, se couvrant de belles fleurs jaune soufré en début de printemps. Fleurit 2 semaines après la variété Week-end sur une période plus longue car il fleurit sur toute la longueur des branches. Idéal pour les petits espaces, en association avec des floraisons précoces (chaenomeles ; Groseiller à fleur ; Daphne) et des feuillages et bois décoratifs (physocarpus ; cornus). Hauteur : 0,8-1,3m Largeur : 1-1,5m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtention MINIER (F) 2012