Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1030 - TILIA tomentosa
Nomenclature
VEGECAD - 1030 - TILIA tomentosa - C10/15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
TILIA tomentosa
LNB
Nom Commun
Tilleul argenté
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à feuilles argentées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Peut atteindre 30 m
ORGGEO
Origine Géographique
Europe de l'Est