Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1034 - ULMUS RESISTA (R) 'Sapporo Gold No 2'
Nomenclature
VEGECAD - 1034 - ULMUS RESISTA (R) 'Sapporo Gold No 2' - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ULMUS RESISTA (R) 'Sapporo Gold No 2'
LNB
Nom Commun
Orme résistant Sapporo Gold
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à feuillage jaune en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE CHAMPETRE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Résistant à la graphiose de lorme. Variété vigoureuse pouvant atteindre 10m de hauteur et 4m de largeur sans taille en 15-20 ans. Tout sol drainé même sec et calcaire. Permet de retrouver un élément majeur de notre bocage, qui avait tendance à disparaître. Hybride naturel de semis entre Ulmus pumila et davidiana var. japonica, repéré au jardin botanique de Sapporo puis sélectionné.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Professeur Smalley (US)