Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10357 - PHYSOCARPUS opulifolius ANGEL GOLD (R) 'Minange' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10357 - PHYSOCARPUS opulifolius ANGEL GOLD (R) 'Minange' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHYSOCARPUS opulifolius ANGEL GOLD (R) 'Minange' cov
LNB
Nom Commun
Physocarpe à feuilles d'obier Angel Gold
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage jaune cuivré au printemps, fruits déco
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Un éclat doré dans vos massifs, vos haies ! Création Minier diffusée en 2008. Le superbe feuillage doré toute la saison, supporte le soleil. Floraison blanche en corymbes en Mai-Juin, suivie de fruits rouges décoratifs en été. Tout sol, même légèrement sec et calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2008