Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10379 - NANDINA domestica 'RICHMOND'
Nomenclature
VEGECAD - 10379 - NANDINA domestica 'RICHMOND' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
NANDINA domestica 'RICHMOND'
LNB
Nom Commun
Bambou sacré, Nandine Richmond
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Vigoureux persistant, très fructifère en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort, les branches trop frêles, en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Arbuste élégant, léger, à tiges dressées vigoureuses. Très fructifère. Floraison et fructification précoces. Feuillage persistant composé de folioles pointues sur 25 à 30cm, vert assez foncé en été, se teinatant de rouge pourpré en automne-hiver. Floraison blanche en Juin-Juillet en grappes dressées de 25 à 30cm à lextrémité des tiges. Belles grappes de baies rouge vif ayant la taille de pois, de fin Août à Novembre.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre