Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1040-32 - Bouchon d'étanchéité M32
Nomenclature
1040-32
CNSORDERNO
No art.
1040-32
ENO
E-nombre
126573040
BZ
Désignation
Bouchons d'étanchéité ECON® M32, étanche à l'air et à la fumée, pour tubes métriques et en pouces
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Bouchon d'étanchéité M32 pour tubes d'installation Bouchon d'étanchéité avec technologie ECON®, pour l'étoupage de toutes les gaines d'installation usuelles utilisées avec des boîtes encastrées ou avec des sorties pour conduites. Le manchon d’étanchéité long doté de trois lèvres d’étanchéité s’adapte à tous les tuyaux d’installation et garantit une obturation étanche, même sur les tuyaux taillés en biais. À partir de la taille M25, les surfaces de membrane sont subdivisées par des séparateurs qui permettent une entrée sûre et évitent les dommages et les interstices au niveau du conduit. Pour étouper des gaines vides dans les installations étanches à l'air ou dans des zones de protections incendie Membrane de joint élastique pour une étanchéité garantie Introduction des conduits sans outil Membrane subdivisée pour éviter des interstices au niveau des conduits Numéro d'article: 1040-32 / E-No 126 573 040
D
Bouchon d'étanchéité
M32
DINR
Tube DIN EN Ø
32 mm
CNSMASSEXACT
poids
4.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.043 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)