Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104115 - BERGENIA 'Bach'
Nomenclature
VEGECAD - 104115 - BERGENIA 'Bach' - G9
LNBE
Nom Scientifique
BERGENIA 'Bach'
LNB
Nom Commun
Plante des savetiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Robustes et peu exigeants, ce sont de très bons couvre-sols, parfaitement rustiques. Feuillage ample, coriace et persistant, formant un tapis épais. La floraison débute en fin d'hiver. Peuvent être utilisés en grands groupes, par exemple en garniture d'un massif d'arbustes ou à l'ombre froide d'un mur.Le feuillage lustré, vert marqué de pourpre, avec un fin liseré cranté se colore de rouge pourpre en hiver. Les solides tiges pourpre orangé portent des fleurs, en panicules dressées, blanches à calice bordeaux, évoluant vers le rose clair.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées. Enlever les feuilles sèches ou brunies si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
mars à avril
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non