Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104135 - ECHINACEA 'Hot Lava' ®
Nomenclature
VEGECAD - 104135 - ECHINACEA 'Hot Lava' ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
ECHINACEA 'Hot Lava' ®
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs rouges. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robuste, vigoureux. Touffes dressées, d'une bonne tenue. Fleurs rayonnantes à c?ur proéminent. Massif en sol riche.Hampes solides pour cette variété aux fleurs rouge feu avec un gros c?ur brun orangé.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons mais conserver celles de fin de saison qui, sèches, donneront un graphisme très élégant au massif l'hiver. Nettoyer la touffe au plus tard au redémarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non