Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104140 - ECHINOPS bannaticus 'Star Frost'
Nomenclature
VEGECAD - 104140 - ECHINOPS bannaticus 'Star Frost' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ECHINOPS bannaticus 'Star Frost'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes globuleuses. Grand feuillage lobé à revers argenté. Sol nutritif, poreux. Massif et bouquets secs.Feuillage lobé à revers argenté. Inflorescences sphériques blanc grisâtre brillant.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons mais conserver celles de fin de saison qui, sèches, resteront belles longtemps. Tailler lorsqu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe au plus tard au redémarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non