Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104142 - EPIMEDIUM pinnatum 'Black Sea'
Nomenclature
VEGECAD - 104142 - EPIMEDIUM pinnatum 'Black Sea' - G9
LNBE
Nom Scientifique
EPIMEDIUM pinnatum 'Black Sea'
LNB
Nom Commun
Fleur des Elfes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage pourpre, fleurs jaunes. Terre de jardin, mi-ombre ou ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Couvre-sol d'une grande valeur ornementale pour situations fraîches et ombragées. Feuillage décoratif de longue durée. Jolies couleurs printanières et automnales. Fleurs semblables à de petites ancolies, apparaissant avant le renouvellement du feuillage. Ample feuillage vert clair, teinté chocolat presque noir à l'automne. Fleurs pendantes jaune soufré, veiné de pourpre à l'extrémité des tiges arquées.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un apport d'humus en automne est cependant conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non