Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104149 - HELLEBORUS ballardiae 'Candy Love'
Nomenclature
VEGECAD - 104149 - HELLEBORUS ballardiae 'Candy Love' - G9
LNBE
Nom Scientifique
HELLEBORUS ballardiae 'Candy Love'
LNB
Nom Commun
Hellébore
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs roses. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plante très robuste et vivant très longtemps. Se plaît en sol humifère, limoneux, calcaire. Résiste bien au sec. Feuillage vert foncé et marbré. Floraison très longue, précoce et généreuse. Coloris évoluant entre le jaune crème et le rose verdâtre pour finir couleur chocolat. Excellentes fleurs à couper.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives. Éviter de déranger la touffe. Un paillage avec du terreau de feuilles est recommandé, chaque année, en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
decembre à mars
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non