Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104157 - HEUCHERA 'Plum Royale' ®
Nomenclature
VEGECAD - 104157 - HEUCHERA 'Plum Royale' ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
HEUCHERA 'Plum Royale' ®
LNB
Nom Commun
Heuchère
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage pourpre, fleurs blanches. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Épais coussins de feuillage marbré, persistant. Hampes fines portant de nombreuses clochettes. Peu exigeant, supporte bien le sec, mais préfère les sols humifères, frais.Touffe vigoureuse et compacte de feuillage pourpre brillant en été devenant argenté sur fond prune en automne. Fleurs blanc rosé sur des pédoncules foncés.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
mai à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non