Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104186 - POTENTILLA atrosanguinea 'Scarlett Starlight'
Nomenclature
VEGECAD - 104186 - POTENTILLA atrosanguinea 'Scarlett Starlight' - G8
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA atrosanguinea 'Scarlett Starlight'
LNB
Nom Commun
Potentille
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage Gris-argenté, fleurs rouges. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes étalées. Feuillage découpé rappelant plus ou moins le fraisier. Toutes se plaisent dans les sols bien drainés. Les espèces naines, de rocaille, se contentent de terre maigre et caillouteuse.Feuillage très décoratif vert clair, denté et argenté sur les bords. Fleurs au coloris intense rouge sang à c?ur jaune et rouge. Remarquable plante à massif, vigoureuse et florifère.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées à la base des tiges florales pour prolonger les floraisons. Rabattre les tiges sèches en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non