Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104215 - RABDOSIA longituba
Nomenclature
VEGECAD - 104215 - RABDOSIA longituba - G8
LNBE
Nom Scientifique
RABDOSIA longituba
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs bleues. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante originaire du nord de l'Asie et plus précisément des montagnes japonaises de Honshu, Shikoku, et Kyushu. Genre fort intéressant mais encore méconnu. Belle tenue de la touffe de feuillage vert clair, caduc. Fleurs nombreuses bleu clair. Son époque de floraison est un atout pour décorer les massifs de fin d'automne. A installer en sol frais à mi-ombre.
ENTR
Entretien
Rabattre les tiges en fin de saison.
EPFL
Epoque de floraison
octobre à novembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non